{"product":{"productId":"agid.21944","price":146.88,"name":"Cuscinetto radente della tavola rotante"},"currency":"EUR"}
Materiale
Anello esterno e anello interno in alluminio.
Elementi scorrevoli di plastica Iglidur® J.
Viti in acciaio inox A2.
Elementi scorrevoli di plastica Iglidur® J.
Viti in acciaio inox A2.
Versione
Anello esterno e anello interno anodizzati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Anello esterno e anello interno in alluminio.
Elementi scorrevoli di plastica Iglidur® J.
Viti in acciaio inox A2.
Elementi scorrevoli di plastica Iglidur® J.
Viti in acciaio inox A2.
Versione
Anello esterno e anello interno anodizzati.
Nota
Cuscinetto radente della tavola rotante in alluminio con elementi scorrevoli intercambiabili composto da un materiale del cuscinetto radente ad elevate prestazioni. L'accoppiamento dei materiali garantisce uno scorrimento assolutamente privo di lubrificazione e manutenzione.
Montaggio semplice.
Elevata resistenza all'usura.
Per carichi elevati, elevata rigidità.
Montaggio semplice.
Elevata resistenza all'usura.
Per carichi elevati, elevata rigidità.
Range di temperatura
Da -50 °C a +90 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.