{"product":{"productId":"agid.21943","price":68.43,"name":"Cuscinetto radente della tavola rotante"},"currency":"EUR"}
Materiale
Anello esterno in alluminio.
Anello esterno con materiale dei cuscinetti radente di plastica Iglidur® J.
Viti e dadi in acciaio inox A2.
Anello esterno con materiale dei cuscinetti radente di plastica Iglidur® J.
Viti e dadi in acciaio inox A2.
Versione
Anello esterno anodizzato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Anello esterno in alluminio.
Anello esterno con materiale dei cuscinetti radente di plastica Iglidur® J.
Viti e dadi in acciaio inox A2.
Anello esterno con materiale dei cuscinetti radente di plastica Iglidur® J.
Viti e dadi in acciaio inox A2.
Versione
Anello esterno anodizzato.
Nota
Cuscinetto radente della tavola rotante con peso particolarmente elevato. L'anello interno è composto da un materiale del cuscinetto radente ad elevate prestazioni. L'anello esterno invece è rivestito in alluminio anodizzato. L'accoppiamento dei materiali garantisce uno scorrimento assolutamente privo di lubrificazione e manutenzione.
Montaggio semplice.
Elevata resistenza all'usura.
Per carichi elevati, elevata rigidità.
Montaggio semplice.
Elevata resistenza all'usura.
Per carichi elevati, elevata rigidità.
Range di temperatura
Da -50 °C a +90 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.