IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Polietilene speciale.
Boccola in acciaio inox.
Versione
grigio.
Boccola grezza.
Nota
Le guide lineari in miniatura sono esenti da manutenzione e resistenti alla corrosione. Grazie al peso ridotto, sono possibili velocità e accelerazioni molto elevate. Temperatura di esercizio fino a max. 40 °C.
Le guide lineari in miniatura sono insensibili alla polvere e particolarmente idonee al funzionamento a secco.
Dati tecnici
Coefficienti di sicurezza
Bassa frequenza di spostamento e movimento fluido:
- Coefficiente di sicurezza statico: 0,4 - 0,5
- Coefficiente di sicurezza dinamico: 0,9 - 1,0

Alta frequenza di spostamento e movimento fluido:
- Coefficiente di sicurezza statico: 0,3 - 0,4
- Coefficiente di sicurezza dinamico: 0,6 - 0,8

Alta frequenza di spostamento e vibrazioni:
- Coefficiente di sicurezza statica: 0,2 - 0,3
- Coefficiente di sicurezza dinamico: 0,3 - 0,5

Calcolo
Carico statico massimo = carico nominale * coefficiente di sicurezza statico
Carico dinamico massimo = carico nominale * coefficiente di sicurezza dinamico
Coppia massima statica = coppia nominale * coefficiente di sicurezza statico
Coppia massima dinamica = coppia nominale * coefficiente di sicurezza dinamico

Queste formule sono indicative e devono essere verificate per la rispettiva applicazione.
Accessory
Guide lineari 21235-20.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche