{"product":{"productId":"agid.36486","price":3.57,"name":"Carrello di guida miniaturizzato per larghezza 20 mm"},"currency":"EUR"}
Materiale
Polietilene speciale.
Boccola in acciaio inox.
Boccola in acciaio inox.
Versione
grigio.
Boccola grezza.
Boccola grezza.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Polietilene speciale.
Boccola in acciaio inox.
Boccola in acciaio inox.
Versione
grigio.
Boccola grezza.
Boccola grezza.
Nota
Le guide lineari in miniatura sono esenti da manutenzione e resistenti alla corrosione. Grazie al peso ridotto, sono possibili velocità e accelerazioni molto elevate. Temperatura di esercizio fino a max. 40 °C.
Le guide lineari in miniatura sono insensibili alla polvere e particolarmente idonee al funzionamento a secco.
Le guide lineari in miniatura sono insensibili alla polvere e particolarmente idonee al funzionamento a secco.
Dati tecnici
Coefficienti di sicurezza
Bassa frequenza di spostamento e movimento fluido:
- Coefficiente di sicurezza statico: 0,4 - 0,5
- Coefficiente di sicurezza dinamico: 0,9 - 1,0
Alta frequenza di spostamento e movimento fluido:
- Coefficiente di sicurezza statico: 0,3 - 0,4
- Coefficiente di sicurezza dinamico: 0,6 - 0,8
Alta frequenza di spostamento e vibrazioni:
- Coefficiente di sicurezza statica: 0,2 - 0,3
- Coefficiente di sicurezza dinamico: 0,3 - 0,5
Calcolo
Carico statico massimo = carico nominale * coefficiente di sicurezza statico
Carico dinamico massimo = carico nominale * coefficiente di sicurezza dinamico
Coppia massima statica = coppia nominale * coefficiente di sicurezza statico
Coppia massima dinamica = coppia nominale * coefficiente di sicurezza dinamico
Queste formule sono indicative e devono essere verificate per la rispettiva applicazione.
Bassa frequenza di spostamento e movimento fluido:
- Coefficiente di sicurezza statico: 0,4 - 0,5
- Coefficiente di sicurezza dinamico: 0,9 - 1,0
Alta frequenza di spostamento e movimento fluido:
- Coefficiente di sicurezza statico: 0,3 - 0,4
- Coefficiente di sicurezza dinamico: 0,6 - 0,8
Alta frequenza di spostamento e vibrazioni:
- Coefficiente di sicurezza statica: 0,2 - 0,3
- Coefficiente di sicurezza dinamico: 0,3 - 0,5
Calcolo
Carico statico massimo = carico nominale * coefficiente di sicurezza statico
Carico dinamico massimo = carico nominale * coefficiente di sicurezza dinamico
Coppia massima statica = coppia nominale * coefficiente di sicurezza statico
Coppia massima dinamica = coppia nominale * coefficiente di sicurezza dinamico
Queste formule sono indicative e devono essere verificate per la rispettiva applicazione.
Accessory
Guide lineari 21235-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.