IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale

Carrello di guida corpo base profilato estruso EN AW-6060.
Elementi di scorrevoli: materiale del cuscinetto radente privo di manutenzione iglidur® J.
Coperchio in plastica.

Versione
Rivestimento Eloxal E6/EV1. Plastica nera.
Nota

Grazie alla scarsa inerzia, è possibile ottenere - a breve termine - elevate accelerazioni e velocità estreme fino a 30 m/s. Le guide a scorrimento lineare DryLin® T sono resistenti allo sporco e alla corrosione. Sono prive di manutenzione, impostabili e silenziose. Temperatura di funzionamento fino max. 80 °C.
Grazie all'assenza di lubrificanti, sono particolarmente indicati per i seguenti campi: alimentare, strumentazioni biomediche e camere bianche.
Il serraggio manuale è stato sviluppato per compiti semplici. Il comportamento di scorrimento viscoso della plastica serrata causa una forza di serraggio in calo nel tempo (fino al 70%). Non devono essere serrate parti rilevanti per la sicurezza.
Guide di scorrimento idonee: vedere 21200.

Nota disegno
1) Serraggio manuale
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche