Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Queste unità a cuscinetto lineare pronte per il montaggio, di forma compatta e squadrata e in versione corta, sono costituite da un alloggiamento in alluminio estruso e da un cuscinetto lineare a sfere 21511-01 montato, con guarnizioni su entrambi i lati.
Tolleranza consigliata dell'albero: h6.
Coefficiente di carico secondo le specifiche del cuscinetto lineare a sfere.
Tolleranza consigliata dell'albero: h6.
Coefficiente di carico secondo le specifiche del cuscinetto lineare a sfere.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
Viti di fissaggio 07160.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.