IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Queste unità a cuscinetto lineare pronte per il montaggio, di forma compatta e in versione lunga, sono costituite da un alloggiamento in alluminio estruso e da un cuscinetto lineare a sfere 21511-01 montato, con guarnizioni su entrambi i lati.

Tolleranza consigliata dell'albero: h6.

Coefficiente di carico secondo le specifiche del cuscinetto lineare a sfere.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought