IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Nota
Queste unità di cuscinetti lineari pronte per il montaggio sono costituite da un alloggiamento in alluminio estruso, da un cuscinetto lineare a sfere autoallineante 21510 e da tenute su entrambi i lati. Il cuscinetto è fissato nell'alloggiamento con anelli di sicurezza DIN 472.

Tolleranza albero consigliata: h6.

Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto lineare a sfere (x2).
Su richiesta
Le unità a cuscinetti lineari possono essere equipaggiate con tutti i cuscinetti lineari a sfere riportati in questo catalogo.
Accessory
Guarnizione aggiuntiva 21560.
Albero di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche