IT
Choose your Language
Denominazione
Unità a cuscinetti lineari compatte
Versione 1
Tandem
Versione 2
chiuso
Materiale Corpo base
alluminio
D=Diametro interno
40
A
87
Codice UNSPSC
31171511
D1
52
D2
8,4
E1
85
E2
69
E3
62,5
H
76
H1
39
H2
22
H3
38
L
125
M
M10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Le unità a cuscinetti lineari pronte per il montaggio, di forma compatta, comprendono un alloggiamento in alluminio estruso, due cuscinetti a sfere lineari 21511-01 montati e guarnizioni su entrambi i lati.

Tolleranza albero consigliata: h6.

Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto a sfere lineare (x2).

Con foro di lubrificazione M8x1.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought