Unità a cuscinetti lineari Quadro alluminio 21550-401002
- Alloggiamento di precisione nella struttura leggera
- Cuscinetti a sfere lineari montati con compensazione errori angolari
- Con guarnizioni integrate
Unità di vendita
594,47 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Unità a cuscinetti lineari
Versione 1
Quadro
Versione 2
chiuso
Materiale
Corpo base
alluminio
D=Diametro interno
40
A
230
Codice UNSPSC
31171511
D1
62
D2
13,5
D3
20
E
202
E1
122
H
80
H1
40
H2
34
H3
12,6
H4
35
M
M16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Nota
Queste unità di cuscinetti lineari pronte per il montaggio sono costituite da un alloggiamento in alluminio estruso, quattro cuscinetti a sfere lineari autoallineanti 21510 e da tenute su entrambi i lati. I cuscinetti sono fissati nell'alloggiamento con anelli di sicurezza DIN 472.
Tolleranza albero consigliata: h6.
Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto a sfere lineare (x4).
Tolleranza albero consigliata: h6.
Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto a sfere lineare (x4).
Su richiesta
Le unità a cuscinetti lineari possono essere equipaggiate con tutti i cuscinetti a sfere lineari riportati in questo catalogo.
Nota disegno
1) Foro di centraggio
Accessory
Guarnizione aggiuntiva 21560.
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.