IT
Choose your Language
Denominazione
Unità a cuscinetti lineari
Versione 1
Quadro
Versione 2
chiuso
Materiale Corpo base
alluminio
D=Diametro interno
20
A
130
Codice UNSPSC
31171511
D1
32
D2
6,8
D3
11
E
115
E1
72
H
46
H1
23
H2
18
H3
6,4
H4
19
M
M8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Nota
Queste unità di cuscinetti lineari pronte per il montaggio sono costituite da un alloggiamento in alluminio estruso, quattro cuscinetti a sfere lineari autoallineanti 21510 e da tenute su entrambi i lati. I cuscinetti sono fissati nell'alloggiamento con anelli di sicurezza DIN 472.

Tolleranza albero consigliata: h6.

Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto a sfere lineare (x4).
Su richiesta
Le unità a cuscinetti lineari possono essere equipaggiate con tutti i cuscinetti a sfere lineari riportati in questo catalogo.
Nota disegno
1) Foro di centraggio
Accessory
Guarnizione aggiuntiva 21560.
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought