Unità a cuscinetti lineari Quadro alluminio 21555-301012
- Alloggiamento di precisione nella struttura leggera
- Cuscinetti a sfere lineari montati con compensazione errori angolari
- Con guarnizioni integrate
Sales unit
597,63 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear housing unit
Version 1
quadro
Version 2
Open
Main
material
aluminium
D=internal diameter
30
A
180
D1
47
D2
10,5
D3
18
E
158
E1
96
H
60
H1
35
H2
26
H3
10,6
H4
16
H5
33
M
M12
UNSPSC Code
31171511
W
13,9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Versione
Alloggiamento non trattato.
Nota
Queste unità di cuscinetti lineari pronte per il montaggio sono costituite da un alloggiamento in alluminio estruso, quattro cuscinetti a sfere lineari autoallineanti 21510 e da tenute su entrambi i lati. I cuscinetti sono fissati nell'alloggiamento con delle viti cilindriche.
Tolleranza albero consigliata: h6.
Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto a sfere lineare (x4).
Tolleranza albero consigliata: h6.
Capacità di carico secondo le specifiche del cuscinetto a sfere lineare (x4).
Su richiesta
Le unità a cuscinetti lineari possono essere equipaggiate con tutti i cuscinetti a sfere lineari riportati in questo catalogo.
Nota disegno
1) Foro di centraggio
Accessory
Guarnizione aggiuntiva 21560.
Alberi di precisione 21590 o 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Alberi di precisione 21590 o 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.