Supporto per albero alluminio 21580-25
- Per il semplice montaggio e il rapido allineamento
- Per un bloccaggio e un fissaggio degli alberi guida semplice e sicuro
- Altezza di montaggio particolarmente ridotta
- Bloccaggio laterale
Unità di vendita
20,94 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto per albero
Materiale
Corpo base
alluminio
D=Foro di montaggio
25
A
78
B
38
C
(DIN 912)
M8
Codice UNSPSC
31171503
D1
10,3
D2
18
E
56
H
60
H1
35
H2
26
H3
30
M
M12
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Supporti per albero con fori di alloggiamento per un fissaggio e serraggio degli alberi guida semplice e sicuro.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.