Supporto per albero alluminio 21565-25600X0600
- Per l'utilizzo con cuscinetti a sfere lineari di tipo aperto
- Consentono cuscinetti particolarmente rigidi
- Disposti nella sequenza che si preferisce
Unità di vendita
92,29 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto per albero
Materiale
Corpo base
alluminio
A=Larghezza
57
L=Lunghezza
600
B
14
Codice UNSPSC
31171504
D
25
D1
6,6
Dimensioni
25
E
42
E1
120
G
Foro passante per
vite a testa cilindrica DIN 912
M8x25
H
36
H1
6
H2
8,5
W
10,8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Questi supporti sono necessari per sostenere gli alberi in combinazione con i cuscinetti a sfere lineari di tipo aperto.
Gli alberi con sostegno continuo consentono un supporto particolarmente rigido, in molti casi tuttavia è sufficiente un supporto parziale.
La lunghezza standard dei nostri supporti per alberi è di 600 mm. Questi elementi possono essere accorciati o combinati per ottenere dei sostegni più o meno lunghi.
Gli alberi con sostegno continuo consentono un supporto particolarmente rigido, in molti casi tuttavia è sufficiente un supporto parziale.
La lunghezza standard dei nostri supporti per alberi è di 600 mm. Questi elementi possono essere accorciati o combinati per ottenere dei sostegni più o meno lunghi.
Accessory
Alberi di precisione con fori di montaggio 21590.
Viti di fissaggio 07160.
Viti di fissaggio 07160.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.