IT
Choose your Language
Denominazione
Supporto per albero
Materiale Corpo base
alluminio
A=Larghezza
52
L=Lunghezza
600
B
11
Codice UNSPSC
31171504
D
20
D1
6,6
Dimensioni
20
E
37
E1
100
G Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912
M6x25
H
32
H1
6
H2
6,5
W
8,3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Questi supporti sono necessari per sostenere gli alberi in combinazione con i cuscinetti a sfere lineari di tipo aperto.
Gli alberi con sostegno continuo consentono un supporto particolarmente rigido, in molti casi tuttavia è sufficiente un supporto parziale.
La lunghezza standard dei nostri supporti per alberi è di 600 mm. Questi elementi possono essere accorciati o combinati per ottenere dei sostegni più o meno lunghi.
Accessory
Alberi di precisione con fori di montaggio 21590.
Viti di fissaggio 07160.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought