Supporto per albero Standard alluminio 21582-12
- Per il semplice montaggio e il rapido allineamento
- Per un bloccaggio e un fissaggio degli alberi guida semplice e sicuro
- Altezza di montaggio particolarmente ridotta
- Bloccaggio laterale
Sales unit
15,66 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shaft mount
Version 1
Standard
Main
material
aluminium
D=Fastening hole
12
A
42
A1
20
B
12
C
(DIN 912)
M4
D1
5,5
E
32
H
35
H1
20
H2
5,5
UNSPSC Code
31171503
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Supporti per albero con fori di alloggiamento per un fissaggio e serraggio degli alberi guida semplice e sicuro.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.