Supporto per albero compatto alluminio 21580-10-20
- Forma costruttiva compatta
- Facile da montare
- Peso ridotto
Sales unit
21,15 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Supporto per albero compatto
Materiale
Corpo base
alluminio
D=Foro di montaggio
20
A
53
B
24
C
(DIN 912)
M5
Codice UNSPSC
31171503
D1
6,8
D2
11
E
39
H
45
H1
25
H2
18
H3
21
M
M8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Supporti per albero in forma compatta con fori di alloggiamento per un fissaggio e serraggio degli alberi guida semplice e sicuro.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
Viti di fissaggio 07160.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.