IT
Choose your Language
Denominazione
Supporto dell'albero flangiato
Materiale Corpo base
alluminio
D=Foro di montaggio
20
A
50
C (DIN 912)
M5
Codice UNSPSC
31171503
D1
33,5
D2
6,6
E
38 ±0,15
H
23
H1
14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Supporti per albero con fori di alloggiamento per un fissaggio e serraggio degli alberi guida semplice e sicuro.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought