Traversa fisso alluminio 21575-08
- Per un bloccaggio e un fissaggio degli alberi guida semplice e sicuro
- Gli alberi e le traverse sono montati in modo fisso sulla tavola della macchina
- Due fori di alloggiamento
Unità di vendita
43,96 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Traversa
Versione 1
fisso
Materiale
Corpo base
alluminio
A=Lunghezza
65
B=Larghezza
12
D=Foro di montaggio
8
H=Altezza
23
Codice UNSPSC
31171522
E
52
E1
32
F
Foro passante per
vite a testa cilindrica ISO 4762
5,5
H1
12,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Morsetto con due fori di alloggiamento per un fissaggio semplice e sicuro degli alberi guida. Per la costruzione di unità di tavole prefabbricate con le nostre unità a cuscinetti lineari Quadro 21550 o 21555.
Questa versione consente un movimento assiale dell'unità a cuscinetti lineare. Gli alberi sono quindi montati sulla piastra della macchina con i morsetti.
Questa versione consente un movimento assiale dell'unità a cuscinetti lineare. Gli alberi sono quindi montati sulla piastra della macchina con i morsetti.
Nota disegno
1) Foro di centraggio
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.