Traverse mobile alluminio 21577-50
- Per un bloccaggio e un fissaggio degli alberi guida semplice e sicuro
- È possibile spostare in modo assiale la traversa bloccata sugli alberi
- Due fori di alloggiamento
Sales unit
147,03 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Traverse
Version 1
movable
Main
material
aluminium
A=Length
280
B=Width
30
D=Fastening hole
50
H=Height
88
E
240
E1
152
F
hole for
ISO 4762 cap screw
17,5
H1
44
M
M16
UNSPSC Code
31171522
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Morsetto con due fori di alloggiamento per un fissaggio semplice e sicuro e degli alberi guida. Per la costruzione di unità di tavole prefabbricate con le nostre unità a cuscinetti lineari Quadro 21550 o 21555.
Questa versione consente uno spostamento degli alberi con i morsetti in caso di unità a cuscinetti lineare premontata.
Questa versione consente uno spostamento degli alberi con i morsetti in caso di unità a cuscinetti lineare premontata.
Nota disegno
1) Foro di centraggio
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.