Traversa mobile alluminio 21577-20
- Per un bloccaggio e un fissaggio degli alberi guida semplice e sicuro
- È possibile spostare in modo assiale la traversa bloccata sugli alberi
- Due fori di alloggiamento
Unità di vendita
73,76 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Traversa
Versione 1
mobile
Materiale
Corpo base
alluminio
A=Lunghezza
130
B=Larghezza
20
D=Foro di montaggio
20
H=Altezza
42
Codice UNSPSC
31171522
E
108
E1
72
F
Foro passante per
vite a testa cilindrica ISO 4762
11
H1
21
M
M10
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alluminio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Morsetto con due fori di alloggiamento per un fissaggio semplice e sicuro e degli alberi guida. Per la costruzione di unità di tavole prefabbricate con le nostre unità a cuscinetti lineari Quadro 21550 o 21555.
Questa versione consente uno spostamento degli alberi con i morsetti in caso di unità a cuscinetti lineare premontata.
Questa versione consente uno spostamento degli alberi con i morsetti in caso di unità a cuscinetti lineare premontata.
Nota disegno
1) Foro di centraggio
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Viti di fissaggio 07160 o 07161.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.