Guarnizione aggiuntiva acciaio 21560-400
- Compatibili con tutte le unità a cuscinetti lineari
- Offrono un'elevata protezione dallo sporco e dalla polvere
Sales unit
10,43 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
End seal
Version 2
Closed
Main
material
steel
Component
material
rubber
D1=Outside diameter
62
D=internal diameter
40
H=Thickness
5
UNSPSC Code
31171522
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
Description
Materiale
Anello di acciaio.
Gomma NBR.
Gomma NBR.
Nota
Oltre alle guarnizioni standard, sono disponibili guarnizioni aggiuntive per manicotti a sfera lineari. Con tali guarnizioni aggiuntive si ottiene una protezione da sporco e polvere sensibilmente migliorata.
Le guarnizioni vengono inserite nei fori dell'alloggiamento prima del manicotto a sfere (tolleranza H7) e fissate con colla.
Le guarnizioni vengono inserite nei fori dell'alloggiamento prima del manicotto a sfere (tolleranza H7) e fissate con colla.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.