EN
Choose your language
Designation
End seal
Version 2
Closed
Main material
steel
Component material
rubber
D1=Outside diameter
40
D=internal diameter
25
H=Thickness
4
UNSPSC Code
31171522
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
Description

Materiale
Anello di acciaio.
Gomma NBR.
Nota
Oltre alle guarnizioni standard, sono disponibili guarnizioni aggiuntive per manicotti a sfera lineari. Con tali guarnizioni aggiuntive si ottiene una protezione da sporco e polvere sensibilmente migliorata.
Le guarnizioni vengono inserite nei fori dell'alloggiamento prima del manicotto a sfere (tolleranza H7) e fissate con colla.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought