Elemento di serraggio per guide tonde alluminio 21596-50
- Montaggio manuale semplice e rapido
- Adatto per operazioni di serraggio statiche
- Distribuzione simmetrica della forza
Sales unit
219,90 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Elemento di serraggio
Versione 1
per guide tonde
Materiale
Corpo base
alluminio
D=Diametro
50
A
108
A1
12
A2
77
A3
72
A4
39,5
A5
110
A6
46
B1
132
Codice UNSPSC
31171504
Coppia di serraggio Nm
17
Coppia di tenuta
Nm
50
D1
14,5
Dimensioni
50
Forza di tenuta
F1
N
2000
H1
50
H3
58
L3
76
M
M16
T
22
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Alloggiamento in acciaio. A partire dalla misura 40 in alluminio.
Maniglia a leva in plastica, mandrino filettato classe di resistenza 12.9.
Maniglia a leva in plastica, mandrino filettato classe di resistenza 12.9.
Versione
Alloggiamento nichelato. A partire dalla misura 40 anodizzato.
Maniglia a leva, mandrino filettato brunito.
Maniglia a leva, mandrino filettato brunito.
Nota
Elementi di bloccaggio azionati manualmente per procedura di bloccaggio statiche. La procedura di bloccaggio avviene manualmente tramite la maniglia a leva liberamente regolabile. Le ganasce galleggianti garantiscono una distribuzione della forza simmetrica sull'albero. Fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici (valore B10d).
L'albero dovrebbe avere una tolleranza di ±0,01 mm ed una durezza di min. 54 HRC.
L'albero dovrebbe avere una tolleranza di ±0,01 mm ed una durezza di min. 54 HRC.
Range di temperatura
Da -10 °C a +70 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.