EN
Choose your language
Designation
Clamping element
Version 1
for round guides
Main material
steel
D=diameter
16
A
40
A1
5,5
A2
33,5
A3
30
A4
19
A5
40
A6
22
B1
53
D1
5
H1
22
H3
29
L3
38
M
M6
Retaining force F1 N
1200
Retaining torque Nm
9,5
Size
16
T
12
Tightening torque Nm
5
UNSPSC Code
31171504
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Alloggiamento in acciaio. A partire dalla misura 40 in alluminio.
Maniglia a leva in plastica, mandrino filettato classe di resistenza 12.9.
Versione
Alloggiamento nichelato. A partire dalla misura 40 anodizzato.
Maniglia a leva, mandrino filettato brunito.
Nota
Elementi di bloccaggio azionati manualmente per procedura di bloccaggio statiche. La procedura di bloccaggio avviene manualmente tramite la maniglia a leva liberamente regolabile. Le ganasce galleggianti garantiscono una distribuzione della forza simmetrica sull'albero. Fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici (valore B10d).

L'albero dovrebbe avere una tolleranza di ±0,01 mm ed una durezza di min. 54 HRC.
Range di temperatura
Da -10 °C a +70 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought