IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare
Versione 1
-
Versione 2
Cuscinetto doppio
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
plastica
D1=Diametro del gambo
75
D2=Diametro flangia
112
D=Diametro interno
50
L=Lunghezza
192
Capacità di carico dinamica N
6080
Capacità di carico statica N
15900
Codice UNSPSC
31171510
D3
94
D4
9
D5
14
L1
13
T
8,1
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
Alloggiamento in acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Nota
I cuscinetti a sfere lineari corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con guarnizione su entrambi i lati. I cuscinetti a sfere lineari sono dotati di una gabbia in plastica. Ciò garantisce un funzionamento silenzioso e ottime proprietà di scorrimento. Con flangia centrale per il montaggio diretto sull'alloggiamento. Realizzato come cuscinetto doppio per l'uso sotto carico momentaneo.
Tolleranze consigliate:​
Albero:​·h6​·
Alloggiamento:​·H7​·
I cuscinetti a sfere lineari con guarnizione su entrambi i lati devono essere lubrificati prima dell'installazione. I coefficienti di carico specificati si applicano quando si utilizzano alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche