IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare
Versione 1
-
Versione 2
Cuscinetto doppio
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
plastica
D1=Diametro del gambo
47
D2=Diametro flangia
76
D=Diametro interno
30
L=Lunghezza
123
Capacità di carico dinamica N
2500
Capacità di carico statica N
5490
Codice UNSPSC
31171510
D3
62
D4
6,6
D5
11
L1
10
T
6,1
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
Material
Housing steel.
Cage plastic.
Balls steel.
Note
The linear ball bearings correspond to ISO 10285 series 3. With a seal both ends. The linear ball bearings are have a plastic cage. This makes for quiet running and outstanding run quality. With centre flange for direct mounting on the housing. Double bearing type for use under torque loads.
Recommended tolerances:
Shaft: h6
Housing: H7
Linear ball bearings with seals both ends should be lubricated before installation. The specified load ratings apply with the use of hardened and ground shafts.
Temperature range
-20 °C to +80 °C.
Accessory
Precision guide shafts 21595.
Fastening screws 07160.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche