Cuscinetto a sfere lineare - acciaio 21520-02-0802
- Pronto al montaggio
- Con cuscinetto doppio
- Cuscinetti a sfere lineari con guarnizione su entrambi i lati
- Guida precisa con carichi elevati
Unità di vendita
20,88 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare
Versione 1
-
Versione 2
Cuscinetto doppio
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
plastica
D1=Diametro del gambo
16
D2=Diametro flangia
32
D=Diametro interno
8
L=Lunghezza
46
Capacità di carico
dinamica
N
421
Capacità di carico
statica
N
804
Codice UNSPSC
31171510
D3
24
D4
3,5
D5
6
L1
5
T
3,1
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
Alloggiamento in acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Nota
I cuscinetti a sfere lineari corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con guarnizione su entrambi i lati. I cuscinetti a sfere lineari sono dotati di una gabbia in plastica. Ciò garantisce un funzionamento silenzioso e ottime proprietà di scorrimento. Con flangia centrale per il montaggio diretto sull'alloggiamento. Realizzato come cuscinetto doppio per l'uso sotto carico momentaneo.
Tolleranze consigliate:
Albero:·h6·
Alloggiamento:·H7·
I cuscinetti a sfere lineari con guarnizione su entrambi i lati devono essere lubrificati prima dell'installazione. I coefficienti di carico specificati si applicano quando si utilizzano alberi temprati e rettificati.
Tolleranze consigliate:
Albero:·h6·
Alloggiamento:·H7·
I cuscinetti a sfere lineari con guarnizione su entrambi i lati devono essere lubrificati prima dell'installazione. I coefficienti di carico specificati si applicano quando si utilizzano alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
Viti di fissaggio 07160.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.