EN
Choose your language
Benennung
Linearkugellager
Ausführung 1
mit Rundflansch
Material Grundkörper
Stahl
Material Komponente
Stahl
D1=Schaftdurchmesser
75
D2=Flanschdurchmesser
112
D=Innendurchmesser
50
L=Länge
100
D3
94
D4
9
D5
14
L1
13
T
8,1
Tragzahlen dynamisch N
3820
Tragzahlen statisch N
7940
UNSPSC Code
31171510
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
Description

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Nota
I cuscinetti a sfere lineari corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con tenuta su entrambi i lati. I cuscinetti a sfere lineari sono provvisti di gabbia di plastica. Quest'ultima consente uno scorrimento silenzioso e proprietà di scorrimento eccellenti. Con flangia per montaggio diretto sull'alloggiamento.

Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7

I cuscinetti a sfere lineari con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought