Linear ball bearing with round flange steel 21518-3002
- Pronto al montaggio
- Cuscinetti a sfere lineari con guarnizione su entrambi i lati
- Guida precisa con carichi elevati
Unità di vendita
26,59 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare
Versione 1
con flangia rotonda
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro del gambo
47
D2=Diametro flangia
76
D=Diametro interno
30
L=Lunghezza
68
Capacità di carico
dinamica
N
1600
Capacità di carico
statica
N
2800
Codice UNSPSC
31171510
D3
62
D4
6,6
D5
11
L1
10
T
6,1
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
Material
Housing steel.
Cage plastic.
Balls steel.
Cage plastic.
Balls steel.
Note
The linear ball bearings correspond to series 3 of ISO 10285. With double-sided seal. The linear ball bearings have a plastic cage which results in quiet and outstanding running properties. With flange for direct mounting on the housing.
Recommended tolerances:
Shaft: h6
Housing: H7
Linear ball bearings with double-sided seal should be greased before installation.
The specified load ratings apply with the use of hardened and ground shafts.
Recommended tolerances:
Shaft: h6
Housing: H7
Linear ball bearings with double-sided seal should be greased before installation.
The specified load ratings apply with the use of hardened and ground shafts.
Temperature range
-20 °C to +80 °C.
Accessory
Precision guide shafts 21595.
Fastening screws 07160.
Fastening screws 07160.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.