IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare
Versione 1
con flangia rotonda
Versione 2
Cuscinetto doppio
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro del gambo
75
D2=Diametro flangia
112
D=Diametro interno
50
L=Lunghezza
192
Capacità di carico dinamica N
6080
Capacità di carico statica N
15900
Codice UNSPSC
31171510
D3
94
D4
9
D5
14
L1
13
T
8,1
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
Material
Housing steel.
Cage plastic.
Balls steel.
Note
The linear ball bearings correspond to series 3 of ISO 10285. With double-sided seal. The linear ball bearings have a plastic cage which results in quiet and outstanding running properties. With flange for direct mounting on the housing. Double bearing version for use under torque loads.

Recommended tolerances:
Shaft: h6
Housing: H7

Linear ball bearings with double-sided seal should be greased before installation.

The specified load ratings apply with the use of hardened and ground shafts.
Temperature range
-20 °C to +80 °C.
Accessory
Precision guide shafts 21595.
Fastening screws 07160.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche