EN
Choose your language
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare
Versione 1
con flangia rotonda
Versione 2
Cuscinetto doppio
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro del gambo
47
D2=Diametro flangia
76
D=Diametro interno
30
L=Lunghezza
123
Capacità di carico dinamica N
2490
Capacità di carico statica N
5490
Codice UNSPSC
31171510
D3
62
D4
6,6
D5
11
L1
10
T
6,1
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
Description

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Nota
I cuscinetti a sfere lineari corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con tenuta su entrambi i lati. I cuscinetti a sfere lineari sono provvisti di gabbia di plastica.
Quest'ultima consente uno scorrimento silenzioso e proprietà di scorrimento eccellenti. Con flangia per montaggio diretto sull'alloggiamento. Versione come doppio cuscinetto per l'impiego sotto carico momentaneo.

Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7

I cuscinetti a sfere lineari con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche