EN
Choose your language
Designation
Linear ball bearing
Version 1
with round flange
Version 2
double bearing
Main material
steel
Component material
steel
D1=Shaft diameter
26
D2=Flange diameter
46
D=internal diameter
16
L=Length
68
D3
36
D4
4,5
D5
7,5
Dynamic load rating N
1230
L1
6
Static load rating N
2350
T
4,1
UNSPSC Code
31171510
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
Description

Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Nota
I cuscinetti a sfere lineari corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con tenuta su entrambi i lati. I cuscinetti a sfere lineari sono provvisti di gabbia di plastica.
Quest'ultima consente uno scorrimento silenzioso e proprietà di scorrimento eccellenti. Con flangia per montaggio diretto sull'alloggiamento. Versione come doppio cuscinetto per l'impiego sotto carico momentaneo.

Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7

I cuscinetti a sfere lineari con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche