IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare
Versione 1
con flangia
Materiale Corpo base
acciaio
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro del gambo
62
D2=Diametro flangia
98
D=Diametro interno
40
L=Lunghezza
80
B
75
Capacità di carico dinamica N
2160
Capacità di carico statica N
4020
Codice UNSPSC
31171510
D3
80
D4
9
D5
14
L1
13
T
8,1
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
Alloggiamento in acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Nota
I cuscinetti a sfere lineari corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con tenuta su entrambi i lati. I cuscinetti a sfere lineari sono provvisti di gabbia di plastica. Quest'ultima consente uno scorrimento silenzioso e proprietà di scorrimento eccellenti. Con flangia per montaggio diretto sull'alloggiamento.

Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7

I cuscinetti a sfere lineari con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought