Linear ball bearing with flange steel 21518-01-2502
- Pronto al montaggio
- Cuscinetti a sfere lineari con guarnizione su entrambi i lati
- Guida precisa con carichi elevati
Sales unit
19,30 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Linear ball bearing
Version 1
with flange
Main
material
steel
Component
material
steel
D1=Shaft diameter
40
D2=Flange diameter
62
D=internal diameter
25
L=Length
58
B
50
D3
51
D4
5,5
D5
9
Dynamic
load rating
N
980
L1
8
Static
load rating
N
1570
T
5,1
UNSPSC Code
31171510
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
Description
Materiale
Alloggiamento in acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Nota
I cuscinetti a sfere lineari corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con tenuta su entrambi i lati. I cuscinetti a sfere lineari sono provvisti di gabbia di plastica. Quest'ultima consente uno scorrimento silenzioso e proprietà di scorrimento eccellenti. Con flangia per montaggio diretto sull'alloggiamento.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti a sfere lineari con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti a sfere lineari con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
Viti di fissaggio 07160.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.