Cuscinetto a sfere lineare con flangia acciaio 21518-01-2002
- Pronto al montaggio
- Cuscinetti a sfere lineari con guarnizione su entrambi i lati
- Guida precisa con carichi elevati
Unità di vendita
13,74 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare
Versione 1
con flangia
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro del gambo
32
D2=Diametro flangia
54
D=Diametro interno
20
L=Lunghezza
45
B
42
Capacità di carico
dinamica
N
862
Capacità di carico
statica
N
1370
Codice UNSPSC
31171510
D3
43
D4
5,5
D5
9
L1
8
T
5,1
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
Alloggiamento in acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere di acciaio.
Nota
I cuscinetti a sfere lineari corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con tenuta su entrambi i lati. I cuscinetti a sfere lineari sono provvisti di gabbia di plastica. Quest'ultima consente uno scorrimento silenzioso e proprietà di scorrimento eccellenti. Con flangia per montaggio diretto sull'alloggiamento.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti a sfere lineari con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti a sfere lineari con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Accessory
Alberi di precisione 21595.
Viti di fissaggio 07160.
Viti di fissaggio 07160.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.