Albero di guida di precisione steel hardened, ground and hard chrome-plated 21595-125X1000
- Tempra superficiale induttiva
- La superficie garantisce un'elevata resistenza all'usura
Sales unit
55,32 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Precision guide shaft
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened, ground and hard chrome-plated
D=diameter
25h7
L=Length
1000
Hardening
depth
max.
1,8
L
max.
4000
Steel code
1.1213
Surface
hardness
HRC
65 - 70
UNSPSC Code
31171502
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
Description
Materiale
Acciaio 1.1213.
Acciaio inox 1.4034.
Acciaio inox 1.4112.
Versione
Acciaio, rettificato.
Acciaio, rettificato e con cromatura dura su misura, strato di cromatura 5 - 10 µm.
Acciaio inox, rettificato.
Gli alberi di precisione in acciaio hanno generalmente una superficie trattata a induzione.
Acciaio, rettificato e con cromatura dura su misura, strato di cromatura 5 - 10 µm.
Acciaio inox, rettificato.
Gli alberi di precisione in acciaio hanno generalmente una superficie trattata a induzione.
Nota
Il valore superficiale ottenuto con il procedimento di indurimento induttivo garantisce una elevata resistenza superficiale all'usura.
Su richiesta
Lavorazione delle estremità e superfici di rivestimento cilindriche secondo le indicazioni dei clienti.
Lunghezze fino a max. 4000 mm.
Lunghezze fino a max. 4000 mm.
Nota disegno
1) smussato
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.