IT
Choose your Language
Denominazione
Albero di guida di precisione
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato, rettificato con cromatura dura
D=Diametro
10h7
L=Lunghezza
1000
Chiave in acciaio
1.1213
Codice UNSPSC
31171502
Durezza della superficie HRC
65 - 70
L max.
4000
Profondità di tempra max.
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
Acciaio 1.1213.
Acciaio inox 1.4034.
Acciaio inox 1.4112.

Versione
Acciaio, rettificato.
Acciaio, rettificato e con cromatura dura su misura, strato di cromatura 5 - 10 µm.
Acciaio inox, rettificato.

Gli alberi di precisione in acciaio hanno generalmente una superficie trattata a induzione.
Nota
Il valore superficiale ottenuto con il procedimento di indurimento induttivo garantisce una elevata resistenza superficiale all'usura.
Su richiesta
Lavorazione delle estremità e superfici di rivestimento cilindriche secondo le indicazioni dei clienti.
Lunghezze fino a max. 4000 mm.
Nota disegno
1) smussato
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche