Albero di guida di precisione acciaio temprato e rettificato 21595-016X1000
- Tempra superficiale induttiva
- La superficie garantisce un'elevata resistenza all'usura
Unità di vendita
22,97 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Albero di guida di precisione
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
D=Diametro
16h6
L=Lunghezza
1000
Chiave in acciaio
1.1213
Codice UNSPSC
31171502
Durezza della superficie
HRC
62 ±2
L
max.
4000
Profondità di tempra
max.
1,6
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio 1.1213.
Acciaio inox 1.4034.
Acciaio inox 1.4112.
Versione
Acciaio, rettificato.
Acciaio, rettificato e con cromatura dura su misura, strato di cromatura 5 - 10 µm.
Acciaio inox, rettificato.
Gli alberi di precisione in acciaio hanno generalmente una superficie trattata a induzione.
Acciaio, rettificato e con cromatura dura su misura, strato di cromatura 5 - 10 µm.
Acciaio inox, rettificato.
Gli alberi di precisione in acciaio hanno generalmente una superficie trattata a induzione.
Nota
Il valore superficiale ottenuto con il procedimento di indurimento induttivo garantisce una elevata resistenza superficiale all'usura.
Su richiesta
Lavorazione delle estremità e superfici di rivestimento cilindriche secondo le indicazioni dei clienti.
Lunghezze fino a max. 4000 mm.
Lunghezze fino a max. 4000 mm.
Nota disegno
1) smussato
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.