Albero di guida di precisione acciaio inox temprato e rettificato 21595-310X1000
- Tempra superficiale induttiva
- La superficie garantisce un'elevata resistenza all'usura
Sales unit
40,56 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Albero di guida di precisione
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
temprato e rettificato
D=Diametro
10h6
L=Lunghezza
1000
Chiave in acciaio
1.4112
Codice UNSPSC
31171502
Durezza della superficie
HRC
52-56
L
max.
4000
Profondità di tempra
max.
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio 1.1213.
Acciaio inox 1.4034.
Acciaio inox 1.4112.
Versione
Acciaio, rettificato.
Acciaio, rettificato e con cromatura dura su misura, strato di cromatura 5 - 10 µm.
Acciaio inox, rettificato.
Gli alberi di precisione in acciaio hanno generalmente una superficie trattata a induzione.
Acciaio, rettificato e con cromatura dura su misura, strato di cromatura 5 - 10 µm.
Acciaio inox, rettificato.
Gli alberi di precisione in acciaio hanno generalmente una superficie trattata a induzione.
Nota
Il valore superficiale ottenuto con il procedimento di indurimento induttivo garantisce una elevata resistenza superficiale all'usura.
Su richiesta
Lavorazione delle estremità e superfici di rivestimento cilindriche secondo le indicazioni dei clienti.
Lunghezze fino a max. 4000 mm.
Lunghezze fino a max. 4000 mm.
Nota disegno
1) smussato
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.