Guida lineare dritto acciaio temprato 21355-210X1980
- Montaggio semplice grazie alla chiavetta
Unità di vendita
462,51 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Guida lineare
Versione 1
dritto
Versione 2
senza cava
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
Materiale
Componente
plastica
Colore
Componente
blu oltremare RAL 5002
B=Larghezza
20
D=Diametro
6
H=Altezza
21
L=Lunghezza
1980
Codice UNSPSC
31171512
D1
9,5
Dimensioni
2
L1
15
L2
30
T
8,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Guide in acciaio.
Viti in acciaio.
Chiavetta in acciaio inox.
Tappo di chiusura in plastica.
Viti in acciaio.
Chiavetta in acciaio inox.
Tappo di chiusura in plastica.
Versione
Guide lucide e temprate.
Viti in acciaio elettrozincate.
Viti in acciaio elettrozincate.
Nota
Le guide lineari possono essere avvitate dall'alto. Su di esse possono essere montati uno o più carrelli di guida a rulli. Le guide lineari con scanalatura su due lati sono adatte al montaggio di più guide lineari. Ciò facilita l'assemblaggio delle guide con una chiavetta.
I tappi di chiusura sono sempre forniti di serie in blu RAL 5002.
Adatto a questo sistema:
Carrello a rulli per guide lineari diritte 21350.
Carrello a rulli per guide lineari 21351.
Guide lineari curve 21356.
Viti a testa esagonale 07160 con filettatura M5 per la misura 2 o M8 per la misura 3.
I tappi di chiusura sono sempre forniti di serie in blu RAL 5002.
Adatto a questo sistema:
Carrello a rulli per guide lineari diritte 21350.
Carrello a rulli per guide lineari 21351.
Guide lineari curve 21356.
Viti a testa esagonale 07160 con filettatura M5 per la misura 2 o M8 per la misura 3.
Vantaggi
È possibile creare geometrie complesse con guide lineari curve e rettilinee.
Fornitura
Tappo di chiusura blu RAL 5002.
Chiavette (per le versioni con scanalatura).
Chiavette (per le versioni con scanalatura).
Su richiesta
Cava su un lato.
Tappo di chiusura in altri colori.
Altre lunghezze (L max = 4000 mm).
Rivestimento diamantato.
Tappo di chiusura in altri colori.
Altre lunghezze (L max = 4000 mm).
Rivestimento diamantato.
Accessory
Chiavette/chiavette 03288-06X22 e 03288-106X22 per dimensione 2, 03288-08X28 e 03288-108X28 per dimensione 3.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.