IT
Choose your Language
Denominazione
Guida lineare
Versione 1
ad angolo
Versione 2
con cava
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
temprato
Materiale Componente
plastica
Colore Componente
blu oltremare RAL 5002
B=Larghezza
20
D=Diametro
6
H=Altezza
21
Codice UNSPSC
31171512
D1
9,5
Dimensioni
2
R
300
T
8,5
W1°
7,5
W2°
15
W°
180
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Guide in acciaio.
Viti in acciaio.
Chiavetta in acciaio inox.
Tappo di chiusura in plastica.
Versione
Guide lucide e temprate.
Viti in acciaio elettrozincate.
Nota
Le guide lineari possono essere avvitate dall'alto. Su di esse possono essere montati uno o più carrelli di guida a rulli. La scanalatura su due lati facilita l'assemblaggio delle guide con una chiavetta.

I tappi di chiusura sono sempre forniti di serie in blu RAL 5002.

Adatto a questo sistema:
Carrello a rulli per guide lineari 21351.
Guide lineari diritte 21355.
Viti a testa esagonale 07160 con filettatura M5 per la misura 2 o M8 per la misura 3.
Vantaggi
È possibile creare geometrie complesse con guide lineari curve e rettilinee.
Fornitura
Tappo di chiusura blu RAL 5002.
Chiavette.
Su richiesta
Altri angoli e raggi.
Tappo di chiusura in altri colori.
Rivestimento diamantato.
Accessory
Chiavette/chiavette 03288-06X22 e 03288-106X22 per dimensione 2, 03288-08X28 e 03288-108X28 per dimensione 3.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche