IT
Choose your Language
Denominazione
Carrello di guida a rulli
Versione 1
per guide lineari
Tipo di forma
lungo
Materiale Corpo base
alluminio
Colore Corpo base
anodizzato naturale
Materiale Componente
acciaio per cuscinetti volventi
B1=Larghezza
112
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza
150
B
28
B2
84
B3
28
Codice UNSPSC
31171518
Dimensioni
3
F x 45°
6
Fy dinamico N
800
Fz dinamico N
800
H
28
H1
43
H2
6,4
H3
16
L1
100
L2
35
Mx Nm
35
My Nm
135
Mz Nm
45
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Piastra in alluminio.
Rulli in acciaio per cuscinetti volventi.
Guarnizioni NBR.
Versione
Piastra lucida e anodizzata.
Nota
Carrello di guida a rulli per guide lineari dritte e curve.

Adatto anche per il sistema:
Guide lineari diritte 21355.
Guide lineari curve 21356.

Il carrello di guida a rulli 21351-2120 può essere utilizzato a partire da un raggio di curvatura di 400 mm, il carrello di guida a rulli 21351-3150 a partire da un raggio di curvatura di 500 mm.
Dati tecnici
Accelerazione max.: 50 m/s².
Velocità massima di traslazione: 5 m/s.
Range di temperatura
Da -10 °C a +70 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought