Carrello di guida a rulli per guide lineari alluminio anodizzato naturale 21351-2120
Unità di vendita
293,80 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Carrello di guida a rulli
Versione 1
per guide lineari
Tipo di forma
lungo
Materiale
Corpo base
alluminio
Colore
Corpo base
anodizzato naturale
Materiale
Componente
acciaio per cuscinetti volventi
B1=Larghezza
78
D=Filettatura
M5
L=Lunghezza
120
B
20
B2
60
B3
20
Codice UNSPSC
31171518
Dimensioni
2
F x 45°
3
Fy
dinamico
N
400
Fz
dinamico
N
400
H
21
H1
32
H2
5,4
H3
12
L1
85
L2
30
Mx
Nm
24
My
Nm
64
Mz
Nm
38
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Piastra in alluminio.
Rulli in acciaio per cuscinetti volventi.
Guarnizioni NBR.
Rulli in acciaio per cuscinetti volventi.
Guarnizioni NBR.
Versione
Piastra lucida e anodizzata.
Nota
Carrello di guida a rulli per guide lineari dritte e curve.
Adatto anche per il sistema:
Guide lineari diritte 21355.
Guide lineari curve 21356.
Il carrello di guida a rulli 21351-2120 può essere utilizzato a partire da un raggio di curvatura di 400 mm, il carrello di guida a rulli 21351-3150 a partire da un raggio di curvatura di 500 mm.
Adatto anche per il sistema:
Guide lineari diritte 21355.
Guide lineari curve 21356.
Il carrello di guida a rulli 21351-2120 può essere utilizzato a partire da un raggio di curvatura di 400 mm, il carrello di guida a rulli 21351-3150 a partire da un raggio di curvatura di 500 mm.
Dati tecnici
Accelerazione max.: 50 m/s².
Velocità massima di traslazione: 5 m/s.
Velocità massima di traslazione: 5 m/s.
Range di temperatura
Da -10 °C a +70 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.