Carrello di guida a rulli per guide lineari alluminio anodizzato naturale 21350-3150
Unità di vendita
192,94 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Carrello di guida a rulli
Versione 1
per guide lineari
Versione 2
dritto
Tipo di forma
lungo
Materiale
Corpo base
alluminio
Colore
Corpo base
anodizzato naturale
Materiale
Componente
acciaio per cuscinetti volventi
B1=Larghezza
112
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza
150
B
28
B2
90
Codice UNSPSC
31171518
Dimensioni
3
F x 45°
6
Fy
dinamico
N
1970
Fz
dinamico
N
3150
H
28
H1
41
H2
6
H3
12
L1
120
L2
40
Mx
Nm
100
My
Nm
155
Mz
Nm
117
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Piastra in alluminio.
Rulli in acciaio per cuscinetti volventi.
Guarnizioni NBR.
Rulli in acciaio per cuscinetti volventi.
Guarnizioni NBR.
Versione
Piastra lucida e anodizzata.
Nota
Carrello di guida a rulli per guide lineari rettilinee.
I rulli sono dotati di un O-ring, che determina per H1 una tolleranza di -0,5 mm.
In questo modo viene garantito lo scorrimento uniforme del carrello di guida a rulli.
Altro componente compatibile con il sistema:
Guide lineari rettilinee 21355.
I rulli sono dotati di un O-ring, che determina per H1 una tolleranza di -0,5 mm.
In questo modo viene garantito lo scorrimento uniforme del carrello di guida a rulli.
Altro componente compatibile con il sistema:
Guide lineari rettilinee 21355.
Dati tecnici
Accelerazione max.: 50 m/s².
Velocità massima di traslazione: 5 m/s.
Velocità massima di traslazione: 5 m/s.
Range di temperatura
Da -10 °C a +70 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.