IT
Choose your Language
Denominazione
Guida a sfera
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
Materiale Componente
ottone
D=Diametro
30
L=Lunghezza
75
Chiave in acciaio
1.7139
Codice UNSPSC
31171503
D1
46
D2
52
L1
54
L2
33
L3
4,8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Bussola di guida in acciaio cementato 1.7139.
Gabbia a sfere in ottone.
Versione
Acciaio cementato.
Nota
Le guide a sfera in acciaio possono essere utilizzate nella costruzione di utensili e stampi.
Le guide a sfera offrono una guida lineare precisa, un'elevata capacità di carico, una buona precisione, robustezza e movimenti a basso attrito. Grazie alle loro proprietà, contribuiscono ad aumentare la qualità della produzione e a superare le sfide dei processi produttivi complessi.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche