Gabbia a sfere ottone 21516-15-1856
- Attrito ridotto
- Controllo preciso del movimento
- Bassa manutenzione)
Unità di vendita
76,05 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Gabbia a sfere
Materiale
Corpo base
ottone
D=Diametro
18
L=Lunghezza
56
Codice UNSPSC
31171510
D1
24
D2
28,6
L1
2,8
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Gabbia a sfere in ottone.
Nota
La gabbia a sfere in ottone è un componente che può essere utilizzato per la costruzione di utensili e stampi. Le gabbie a sfere svolgono un ruolo cruciale nella guida e nel posizionamento preciso di utensili, stampi o altre parti mobili negli impianti di produzione.
Accessory
21516 Boccole con ricircolo di sfere in acciaio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.