Cuscinetto a sfere lineare tan con gabbia in plastica acciaio 21500-10-3002
- Guarnizione su entrambi i lati
- Scorrimento silenzioso e proprietà di scorrimento eccellenti
- Elevata precisione
- Carico dinamico fino a 6200 N
Unità di vendita
50,69 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare tan
Versione 1
con gabbia in plastica
Versione 2
chiuso
Materiale
Corpo base
acciaio
Materiale
Componente
plastica
D1=Diametro esterno
47
D=Diametro interno
30
L=Lunghezza
123
Capacità di carico
dinamica
N
2550
Capacità di carico
statica
N
5600
Codice UNSPSC
31171510
Coppia
Nm
78,9
D2
44,5
L1
104,2
L2
1,85
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
I cuscinetti a sfere lineari tandem sono
cuscinetti lineari standard di lunghezza doppia. Un cuscinetto lineare tandem può essere impiegato in sostituzione di due cuscinetti lineari standard. Si raggiunge così una maggiore precisione con una minore complessità costruttiva.
cuscinetti lineari standard di lunghezza doppia. Un cuscinetto lineare tandem può essere impiegato in sostituzione di due cuscinetti lineari standard. Si raggiunge così una maggiore precisione con una minore complessità costruttiva.
Materiale
Rivestimento esterno in acciaio per cuscinetti volventi.
Gabbia di plastica.
Sfere in acciaio.
Gabbia di plastica.
Sfere in acciaio.
Nota
I cuscinetti a sfere lineari sono conformi alla serie 3 secondo la norma ISO 10285 e sono dotati di guarnizione su entrambi i lati. I cuscinetti a sfere lineari sono provvisti di una gabbia di plastica. Questa garantisce un funzionamento silenzioso e ottime caratteristiche di scorrimento.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti a sfere lineari con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7
I cuscinetti a sfere lineari con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura
Da -20 °C a +80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.