IT
Choose your Language
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare compatto
Versione 1
chiuso
Versione 2
chiuso
Materiale Corpo base
plastica
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
52
D=Diametro interno
40
L=Lunghezza
60
Capacità di carico dinamica N
5500
Capacità di carico statica N
4500
Codice UNSPSC
31171510
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
Alloggiamento di plastica.
Piastre delle piste in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere di acciaio.
Nota
Con tenute su entrambi i lati e compensazione degli errori di allineamento. Questi cuscinetti sono composti da un supporto in plastica stampato a iniezione con elevata precisione nel quale le piastre delle piste per cuscinetti volventi in acciaio sono fissati con clip. Il supporto in plastica serve al tempo stesso come corsa di ritorno e guarnizione a bussola. La guarnizione è fatta con un materiale speciale con poliammide con un coefficiente di attrito molto basso. Il fissaggio dei cuscinetti a sfere lineari avviene per mezzo di anelli elastici a norma DIN 471/472.
Utilizzo
Indicato per applicazioni in cui è disponibile solo uno spazio di installazione ridotto.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche