Cuscinetto a sfere lineare compatto chiuso plastica 21511-01-2502
- Bassa manutenzione)
- Facile da azionare
- Silenzioso
- Salvaspazio
Unità di vendita
29,59 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cuscinetto a sfere lineare compatto
Versione 1
chiuso
Versione 2
chiuso
Materiale
Corpo base
plastica
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
35
D=Diametro interno
25
L=Lunghezza
40
Capacità di carico
dinamica
N
2120
Capacità di carico
statica
N
1560
Codice UNSPSC
31171510
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
Alloggiamento di plastica.
Piastre delle piste in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere di acciaio.
Piastre delle piste in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere di acciaio.
Nota
Con tenute su entrambi i lati e compensazione degli errori di allineamento. Questi cuscinetti sono composti da un supporto in plastica stampato a iniezione con elevata precisione nel quale le piastre delle piste per cuscinetti volventi in acciaio sono fissati con clip. Il supporto in plastica serve al tempo stesso come corsa di ritorno e guarnizione a bussola. La guarnizione è fatta con un materiale speciale con poliammide con un coefficiente di attrito molto basso. Il fissaggio dei cuscinetti a sfere lineari avviene per mezzo di anelli elastici a norma DIN 471/472.
Utilizzo
Indicato per applicazioni in cui è disponibile solo uno spazio di installazione ridotto.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.